(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1004E |
1005E |
1006E |
1007E |
1008E |
1009E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 1 | 33 | 256 | 29 | 4560277210459 | 323-5998 | 99 | 1 ชิ้น | ||
฿ 405.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 2 | 43 | 275 | 38 | 4560277210466 | 323-6005 | 148 | 1 ชิ้น | ||
฿ 470.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 5 | 48 | 306 | 43 | 4560277210473 | 323-6013 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 648.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 5 | 61 | 340 | 55 | 4560277210480 | 324-1807 | 306 | 1 ชิ้น | ||
฿ 866.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 10 | 69 | 432 | 63 | 4560277210497 | 324-1815 | 445 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,861.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 20 | 86 | 524 | 80 | 4560277210503 | 324-1823 | 681 | 1 ชิ้น |
คุณสมบัติ
● เป็น กระบอกสูบ ตวงที่ทำจาก เรซิ่น ซึ่งให้ความโปร่งใสเทียบเท่ากับแก้ว
สเปคผลิตภัณฑ์
● อุณหภูมิทนความร้อน: 60°C
วัสดุ
● เมทาคริลสไตรีน (MS)
รหัสรุ่น |
---|
1004E |
1005E |
1006E |
1007E |
1008E |
1009E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | สาย Trusco | น้ำหนัก (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 1 | 33 | 256 | 29 | 4560277210459 | 323-5998 | 99 | 1 ชิ้น | ||
฿ 405.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 2 | 43 | 275 | 38 | 4560277210466 | 323-6005 | 148 | 1 ชิ้น | ||
฿ 470.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 5 | 48 | 306 | 43 | 4560277210473 | 323-6013 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 648.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 5 | 61 | 340 | 55 | 4560277210480 | 324-1807 | 306 | 1 ชิ้น | ||
฿ 866.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1000 | 10 | 69 | 432 | 63 | 4560277210497 | 324-1815 | 445 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,861.00 |
FLASKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 20 | 86 | 524 | 80 | 4560277210503 | 324-1823 | 681 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง