One-Touch Hydrant cokkun ชนิด SUS (ชนิด ตัวทำละลาย เฉพาะด้าน ) การติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ φ50มม

แบรนด์ :
MIYASAKA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ถังน้ำ และกระป๋องขนาดหนึ่งควอตสามารถใช้เป็น ถังบรรจุสาร เชื้อเพลิงได้!
    [คุณสมบัติ]
    · ใครๆ ก็สามารถติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงสัมผัสเดียว
    · ช่วยให้การเติมน้ำมันราบรื่นโดยไม่ทำให้มี น้ำมัน หก
    · เติม น้ำมัน ในขวด กระปุกใส่น้ำมัน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายในปริมาณน้อยโดยไม่ ของเสีย
    · สามารถใช้งานได้ซ้ำหลายครั้ง และประหยัด

    คุณสมบัติ

    ●วัสดุสแตนเลสสตีลและการรองรับการบรรจุฟลูออโรโพลีเมอร์มีให้เลือกใช้สำหรับตัวทำละลายหลากหลายประเภท

    สเปค

    ● สี: สีน้ำเงิน
    ●กว้าง x ยาวรวม (มม.): 60 x 135
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ●ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน : ตัวทำละลาย เช่นทินเนอร์อะซิโตนไซลีน
    ●กระป๋องที่ใช้ร่วมกันได้: กระป๋องทรงเหลี่ยม 18 ลิตรถังถัง (ต้องใช้อะแดปเตอร์เฉพาะ DRA-1)
    ●ขนาด ฝาครอบ กระป๋อง: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 49 มม. x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 40 มม. (JIS B type spinneret B50)

    วัสดุ

    ●ส่วนเปียก: สเตนเลส (SUS316 + 303)
    บรรจุภัณฑ์: ฟลูออโรโพลิเมอร์
    ●ส่วน ข้อต่องอ : โพลีโพรพีลีน (PP)

    คำเตือน

    ●เปิดช่องอากาศที่ด้านบนของกระป๋อง
    ●ด้วย ฝาครอบ อุปกรณ์เสริม กัน อากาศช่วยให้อากาศแน่นระหว่างการจัดเก็บ