(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PS-20-A |
PS-60-A |
PS-100-AW |
PS-200-AW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความจุโดยละเอียด | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เปิดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความถ่วงจำเพาะ ใช้บังคับ (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | ทดสอบ ความดัน (อากาศ / ความดัน น้ำ) (ปาสคาล) |
มวล (กก.) (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,660.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | ถึง 49 | 21 | สีน้ำเงิน | 414 | 289 | φ50 | x1.4 | 759-2159 | 20/250 | 2.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,592.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 50 ถึง 99 | 61 | สีเขียว | 585 | 390 | φ50 | - | 759-2167 | 20/250 | 6 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,693.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 100 ถึง 199 | 103 | สีน้ำเงิน | 770 | 440 | φ58.6·φ24 | Y1.5 | 759-2132 | 20/150 | 14.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,949.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง | 203 | สีดำ | 890 | 585 | φ58.6·φ24 | Y1.5 | 759-2141 | 20/150 | 24.5 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ภายนอกป้องกันเป็นถังเหล็กที่ได้มาตรฐาน JIS
·ภายในเป็นซับ โพลีเอทิลีน นท น ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งและจัดเก็บสารเคมี อุตสาหกรรม อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยา
รหัสรุ่น |
---|
PS-20-A |
PS-60-A |
PS-100-AW |
PS-200-AW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความจุโดยละเอียด | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เปิดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความถ่วงจำเพาะ ใช้บังคับ (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | ทดสอบ ความดัน (อากาศ / ความดัน น้ำ) (ปาสคาล) |
มวล (กก.) (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,660.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | ถึง 49 | 21 | สีน้ำเงิน | 414 | 289 | φ50 | x1.4 | 759-2159 | 20/250 | 2.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,592.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 50 ถึง 99 | 61 | สีเขียว | 585 | 390 | φ50 | - | 759-2167 | 20/250 | 6 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,693.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 100 ถึง 199 | 103 | สีน้ำเงิน | 770 | 440 | φ58.6·φ24 | Y1.5 | 759-2132 | 20/150 | 14.1 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,949.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 201 ถึง | 203 | สีดำ | 890 | 585 | φ58.6·φ24 | Y1.5 | 759-2141 | 20/150 | 24.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง