(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคส EMK

เคส EMK

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 128.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EMK-88
EMK-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) มีผลภายใน มิติ: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 128.00

PARTS CASE 1 ชิ้น 10 วัน 32 88 88 75 80 27 4582497200690 497-0993 1 ชิ้น

฿ 206.00

PARTS CASE 1 ชิ้น 10 วัน 36.5 100 100 85.5 92 30.5 4582497200706 497-0985 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ประเภทรายละเอียด
    ตัวเรือน / ฝาปิดตัวเรือนหลัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กล่องที่มีโครงสร้าง บานพับ ดั้งเดิมซึ่งมีการกำจัดส่วนที่ยื่นออกไป
·ฝาสามารถตั้งตรงและมั่นคงโดยไม่ล้ม
·ด้านข้าง คุณสมบัติ โครงสร้างสองชั้นที่แข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บและการจัดการสิ่งของขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
EMK-88
EMK-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) มีผลภายใน มิติ: ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
มีผลภายใน มิติ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 128.00

PARTS CASE 1 ชิ้น 10 วัน 32 88 88 75 80 27 4582497200690 497-0993 1 ชิ้น

฿ 206.00

PARTS CASE 1 ชิ้น 10 วัน 36.5 100 100 85.5 92 30.5 4582497200706 497-0985 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1