(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดกว้าง หน้าอก ยาว กว้าง

ชนิดกว้าง หน้าอก ยาว กว้าง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,106.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MG-7423W
MG-7430W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,106.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 41.4 440 × 740 × 230 345 × 685 × 175 4905009786435 407-0054 2.71 1 ชิ้น

฿ 2,512.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 57.9 440 × 740 × 300 345 × 685 × 245 4905009786442 407-0071 2.83 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    351 ถึง
  • ความสูง (mm)
    201 ถึง 300
  • สี
    ขาว / ล้าง
  • ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    6
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รางโลหะช่วยให้ดึงลิ้นชักออกได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·ออกแบบมาเพื่อให้เรียงตัวกันอย่างเรียบร้อยเมื่อวางซ้อนกัน
· ชนิดกว้าง กว้าง (กว้าง:44 ซม.) จุของได้เยอะ

รหัสรุ่น
MG-7423W
MG-7430W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ขนาดภายนอก (กว้าง X ลึก X สูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,106.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 41.4 440 × 740 × 230 345 × 685 × 175 4905009786435 407-0054 2.71 1 ชิ้น

฿ 2,512.00

CASES 1 ชิ้น 10 วัน 57.9 440 × 740 × 300 345 × 685 × 245 4905009786442 407-0071 2.83 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1