(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น พาเลทกันลื่น

แผ่น พาเลทกันลื่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 348.03 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
302200001
302200002
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง / ความหนา (มม.) ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 592.46

NON SLIP SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 4 แข็งแรง 4945274902185 770-4321 450 1 ชิ้น

฿ 348.03

NON SLIP SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 3 มาตรฐาน 4945274902284 770-4330 230 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    1000
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปกพาเลท
  • สี
    สีเทา
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก พื้นผิว ของแผ่นรองมี แพทเทิร์น แบบคลื่น จึงสามารถใช้เป็น กระดาษ แทรกระหว่างบรรจุภัณฑ์หรือบน พาเลท เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าลื่นไถลหรือยุบตัว
· สินค้าได้รับการปกป้องด้วยคุณสมบัติกันกระแทกเนื่องจากมีความหนาปานกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การป้องกันการลื่นไถลสำหรับสินค้าที่วางบนพาเลท

รหัสรุ่น
302200001
302200002
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง / ความหนา (มม.) ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 592.46

NON SLIP SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 4 แข็งแรง 4945274902185 770-4321 450 1 ชิ้น

฿ 348.03

NON SLIP SHEET 1 ชิ้น 10 วัน 3 มาตรฐาน 4945274902284 770-4330 230 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1