โฮลเดอร์ - meqru

แบรนด์ :
KINGJIM

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - สี ตัวเครื่อง: สีดำกรมท่า
    - หน้าจอ: จอ LCD สี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว HVGA (320 x 480 จุด)
    - ประเภทสแกนเนอร์: สแกนเนอร์แบบป้อนแผ่น (อ่านด้านเดียว)
    - ขนาดการสแกนขั้นต่ำ: 36 x 75 mm
    - ขนาดการสแกนสูงสุด: 54 x 90 mm
    - ความหนา กระดาษ สแกนขั้นต่ำ: 0.1 mm
    - ความหนา กระดาษ สแกนสูงสุด: 0.43 mm
    - เซนเซอร์: เซนเซอร์ CIS สี
    - แหล่งกำเนิดแสงไฟ: LED
    - ความละเอียด: 300dpi
    - ความเร็วในการสแกน: ภายใน 6 วินาที/ แผ่น
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: อะแดปเตอร์ AC (AS0510JB)
    - อินเตอร์เฟซ: USB2.0 (ชนิดไมโครบี)
    - ขนาดภายนอก: ขนาดประมาณ 139 (กว้าง) × 125 (ลึก) × 129 (สูง) มม.
    - มวล: ประมาณ 325 กรัม (ไม่รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
    - สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิ: 5-35°C,ความชื้น 30-80% (ไม่ควบแน่น)
    - สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา: อุณหภูมิ: -1055°C ความชื้น: 580% (ไม่ควบแน่น)
    [อื่น ๆ]
    - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เมคเคิล
    - หม้อแปลงกระแสสลับ (AS0510JB)
    - การ์ดสอบเทียบ
    - การ์ดทำความสะอาด
    - ไกด์ ฉบับย่อ
    - คู่มือการใช้งาน
    - บัตรรับประกัน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    โฮลเดอร์ - meqru | KINGJIM | MISUMI ประเทศไทย