(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PREXY-RACKA4 |
PREXY-RACKA4-D |
PREXY-RACKB4 |
PREXY-RACKB5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.71 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 290 × 365 | 4904746058690 | 753-1958 | 1 ชิ้น | ||
฿ 691.54 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 290 × 365 | 4904746058706 | 753-1966 | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.04 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 425 × 315 | 4904746058713 | 753-1974 | 1 ชิ้น | ||
฿ 422.89 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 × 365 | 4904746058683 | 753-1982 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง ราง ไม่น่าจะหลุดออกแม้จะวางซ้อนกันและเลื่อนไปข้างหลังและข้างหน้า
·มีฟังก์ชั่นตัวกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ชั้นวางชั้นบนล้ม
รหัสรุ่น |
---|
PREXY-RACKA4 |
PREXY-RACKA4-D |
PREXY-RACKB4 |
PREXY-RACKB5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.71 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 290 × 365 | 4904746058690 | 753-1958 | 1 ชิ้น | ||
฿ 691.54 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 290 × 365 | 4904746058706 | 753-1966 | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.04 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 425 × 315 | 4904746058713 | 753-1974 | 1 ชิ้น | ||
฿ 422.89 |
FILE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 245 × 365 | 4904746058683 | 753-1982 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง