ดักส์/ท่อลมอลูมิเนียมยืดหยุ่น ชนิดไม่ลามไฟ φ230 มม. x 5 ม. / φ280 มม. x 5 ม.

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานเชื่อมในพื้นที่ปฏิบัติงานและงานตัดหลอม
· ใช้ผ้าคุณสมบัติทนไฟ ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเคลือบเรซินซิลิโคน
· แม้สะเก็ดเชื่อมจะตกลงบนผ้า ก็จะไม่ลุกเป็นเปลวไฟ และยังทนความร้อนได้สูง (ไม่มีความผิดปกติที่ผิวภายนอกเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิ 200°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง)
คุณสมบัติ
● แม้ว่าการเชื่อมประกายไฟจะไม่แพร่กระจายและมันก็ยอดเยี่ยมสำหรับ ทนความร้อน (ไม่มีลักษณะผิดปกติแม้หลังจากออกจาก 48 ชั่วโมงที่ 200 ° C)สเปค
● ความหนาของผ้าหลัก ตัวเครื่อง (มม.): 0.35● SPQ (ชิ้น): 1
● ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองสมาคมผู้ทนไฟ (JFRA) ประเทศญี่ปุ่น
● (รากฐาน) ศูนย์ทดสอบญี่ปุ่นสำหรับวัสดุก่อสร้าง JIS A 1323 (ทดสอบการ ความหน่วงไฟ ) ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง
● ประเภทที่ติดไฟได้พร้อมตัว ข้อต่อลด
● ดำเนินการ ข้อต่อฟิตติ้ง
วัสดุ
● ผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง: ผ้าใยแก้ว● พื้นผิว การขัดเงา: เคลือบ Shore A เคลือบเรซิ่น