ท่ออ่อนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานที่มีอันตรายจากการจุดระเบิดหรือการระเบิดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
    · ดักส์/ท่อลม ทั้งหมดทำจากผ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1 x 10 ^ 6 Ωหรือน้อยกว่า) ไม่ใช่แค่การแปรรูป พื้นผิว เท่านั้น
    ·ป้องกันการผลิตไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเป่าลมและป้องกันการระเบิดที่เกิดจากการปล่อยประกายไฟ
    ·ปลายทั้งสองข้างมี คลิปหนีบ ต่อสายดิน

    คุณสมบัติ

    ● เหมาะสำหรับ พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงานที่มีอันตรายจากการจุดระเบิดหรือระเบิดเนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์
    ● ดักส์/ท่อลม ทั้งหมดทำจากผ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1 x 106Ωหรือน้อยกว่า) มากกว่าการประมวลผล พื้นผิว เท่านั้น

    สเปค

    ● ความหนาของผ้าหลัก ตัวเครื่อง (มม.): 0.5
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองสมาคมผู้ทนไฟ (JFRA) ประเทศญี่ปุ่น
    ● ประเภท ป้องกันไฟฟ้าสถิต 
    ● ด้วยตัว ข้อต่อลด 
    ● ด้วย คลิป สายดินสำหรับปลายทั้งสอง
    ● ด้วยการดำเนินการฟิตติ้ง

    วัสดุ

    ● ผ้าที่ใช้: โพลีเอสเตอร์
    ● การ ตกแต่ง พื้นผิว: การเคลือบ แผ่น พีวีซี ไวนิล คาร์บอน เข้ามา

    คำเตือน

    ● โปรดใช้ เครื่องเป่าลม ป้องกันการระเบิด การ ระเบิด