ไฟ เซนเซอร์ ในร่ม, ไฟโคโคดาโย S

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไฟ เซนเซอร์ ภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
การใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวพร้อม มิเตอร์วัดไฟ ก๊าซ ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
เนื่องจากมันจะเปิดอัตโนมัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
มันช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้นหาไฟฉาย
[รายละเอียดจำเพาะ]
W x D x H: 62 × 32 × 96 mm
[ใช้แล้ว]
กระเปาะ: 0.5 W
แหล่งจ่ายกระแสไฟ: 100 V AC
การใช้ไฟฟ้า: 0.4W
แบตเตอรี่ แบบฝัง: แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ 2.4 V650mAh
ความเข้มข้นของแสง: 4 ถึง 5 หรือมากกว่า
เวลา ระบบไฟส่องสว่าง: ไฟเตือนแผ่นดินไหว: ประมาณ. 10 นาที,อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ: ประมาณ. 10 นาที,โคมไฟหลังเท้า
คุณสมบัติ
● การใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวด้วยเครื่องวัดไมโครโปรเซสเซอร์ของก๊าซที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เนื่องจากไฟจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว / อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับจึงแก้ไขความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้นหาไฟฉายสเปค
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 62 × 32 × 96● หลอดไฟที่ใช้แล้ว (W): 0.5
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 0.4W
● แบตเตอรี่ แบบฝัง ตัว: นิกเกิล เมทัลไฮไดรด์ (2.4 v650mah)
● ความเข้มของแสง: 4 ถึง 5 หรือมากกว่า
● เวลา ระบบไฟส่องสว่าง: แสงแผ่นดินไหว: ประมาณ 10 นาที อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับไฟ: ประมาณ 10 นาทีโคมไฟเท้าจะปิดท้าย