เครื่องยกบาร์ Tora, ประเภท ไฮดรอลิก แบบใช้มือ, ข้อกำหนด สเตนเลส

แบรนด์ :
SUGIYASU
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลิ ฟท์บาร์ Tora แบบ ไฮดรอลิก แมนนวล
·นำเสนอวิธีการลดที่ปลอดภัยซึ่งใช้วิธีการลดระดับที่สะดวก
·ประเภทการพับที่ปลอดภัยและกะทัดรัดซึ่งใช้แป้นเหยียบแบบใช้เท้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น รถบรรทุก มือยก / ลด ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูง) ในโรงงานประเภทต่างๆศูนย์โลจิสติกส์และ โกดัง หรือใช้เป็น โต๊ะช่าง ในสายการผลิต
คุณสมบัติ
● วิธีการลดความปลอดภัยและวิธี ก้านโยก ลดลงสะดวก● วิธีการเลี้ยงเป็นแบบเท้าเหยียบปลอดภัยและมีขนาดกะทัดรัด
สเปค
● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 500● โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มม.): 300
● มิติ ส้อม (มม.) กว้าง x ยาว: 110 x 600
● มิติ (mm) ความกว้างสไลด์ด้านนอก: 232-600
● ความสูงรวม (มม.): 1969
● ความสูงส้อม (มม.): 90 ถึง 1590
● จำนวน ปั๊ม เท้า (ครั้ง): 71
● คู่มือการเดินทางประเภท
● ระบบ ลิฟท์: ใช้ ไฮดรอลิก แบบใช้เท้า ( น้ำมัน คู่เทอร์ไบน์: ISO-VG32)
● ล้อ หน้า: ลูกล้อ ยูรีเทน ยึดอยู่กับที่ x 2 ( เหล็กยึด ล้อ )
● ล้อ หลัง: ล้อยูรีเทนที่มีความยืดหยุ่น, ล้อยูรีเทนพร้อมด้วยจุกที่มีความยืดหยุ่น x 1 (ชุบตัวยึดล้อ)
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: สเตนเลส (SUS304)● กระบอกสูบ: การเคลือบผิว สเตนเลส
● ล้อ: ยูรีเทน