(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BDH15-60LL |
BDH15-60M |
BDH15C |
BDH15E |
BDH15M |
BDH15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ระยะห่างระหว่างส้อม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252,495.43 ฿ 182,352.20 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 600 | 1220 | 916 | 1053 | 300 | 453-0586 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1070 | 766 | 903 | 300 | 453-0594 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 255,842.00 ฿ 244,380.28 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 685 | 1070 | 766 | 903 | 385 | 453-0608 | 685 | 1 หน่วย | ||
฿ 425,125.00 ฿ 350,090.44 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 520 | 1220 | 916 | 1053 | 220 | 453-0616 | 560 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 520 | 1070 | 766 | 903 | 220 | 453-0632 | 560 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 520 | 980 | 676 | 863 | 220 | 453-0641 | 560 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· พาเลท ที่วางบนพื้นโดยตรงสามารถหยิบขึ้นมาและขนย้ายได้โดยตรง
·ความเร็วสามารถเลือกตั้งค่าให้ช้าลง
รหัสรุ่น |
---|
BDH15-60LL |
BDH15-60M |
BDH15C |
BDH15E |
BDH15M |
BDH15S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ระยะห่างระหว่างส้อม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252,495.43 ฿ 182,352.20 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 600 | 1220 | 916 | 1053 | 300 | 453-0586 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1070 | 766 | 903 | 300 | 453-0594 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 255,842.00 ฿ 244,380.28 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 685 | 1070 | 766 | 903 | 385 | 453-0608 | 685 | 1 หน่วย | ||
฿ 425,125.00 ฿ 350,090.44 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 520 | 1220 | 916 | 1053 | 220 | 453-0616 | 560 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 520 | 1070 | 766 | 903 | 220 | 453-0632 | 560 | 1 หน่วย | ||
฿ 238,965.00 ฿ 228,259.37 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 520 | 980 | 676 | 863 | 220 | 453-0641 | 560 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง