(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THP-20-511 |
THP-20-612 |
THP-30-511 |
THP-30-612 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ช่วงส้อม (มิลลิเมตร) |
มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ B (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ล้อ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,609.68 ฿ 23,529.66 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1150 | 200 | 220 | 845 | 985 | 773-1353 | 540 | ล้อ โพลียูรีเทน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,389.03 ฿ 24,053.41 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1220 | 200 | 360 | 915 | 1055 | 773-1388 | 680 | ล้อ โพลียูรีเทน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,762.58 ฿ 25,004.40 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3000 | 1150 | 205 | 220 | 845 | 985 | 773-1400 | 540 | ล้อ ไนล่อน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,047.74 ฿ 25,162.55 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000 | 1220 | 205 | 360 | 915 | 1055 | 773-1418 | 680 | ล้อ ไนล่อน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย |
รถลากพาเลทที่เดินทางได้ง่ายด้วยลูกกลิ้งเดี่ยวที่มาพร้อมกับล้อถนน
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับฟังก์ชั่นมาตรฐานการลดระดับลงแบบช้า เพียงดึงก้านควบคุมไปที่ตำแหน่งบนสุดเพื่อลดระดับลงมาทีละหน่อย
·ด้วย โรเลอร์ ป้อนที่ช่วยให้ใส่ได้ง่ายและราบรื่น(ไม่สามารถแนบกับ ชนิด Low Profile)
·เนื่องจากพวงมาลัยและล้อโหลดทำจากโพลียูรีเทน (ไนลอนสำหรับ THPN-30) จึงช่วยให้เคลื่อนย้ายได้เบา
·มีที่ มือจับ การยศาสตร์(ยกเว้นประเภท THPN-30)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์การขนส่งที่สะดวกสบายซึ่งใช้กำลังแบบแมนนวลเพื่อตักของที่วางบนพาเลทด้วยตะขอ
รหัสรุ่น |
---|
THP-20-511 |
THP-20-612 |
THP-30-511 |
THP-30-612 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ช่วงส้อม (มิลลิเมตร) |
มิติ (มิลลิเมตร) |
มิติ B (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ล้อ (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,609.68 ฿ 23,529.66 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1150 | 200 | 220 | 845 | 985 | 773-1353 | 540 | ล้อ โพลียูรีเทน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,389.03 ฿ 24,053.41 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1220 | 200 | 360 | 915 | 1055 | 773-1388 | 680 | ล้อ โพลียูรีเทน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 32,762.58 ฿ 25,004.40 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3000 | 1150 | 205 | 220 | 845 | 985 | 773-1400 | 540 | ล้อ ไนล่อน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,047.74 ฿ 25,162.55 |
HAND PALLET TRUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000 | 1220 | 205 | 360 | 915 | 1055 | 773-1418 | 680 | ล้อ ไนล่อน:เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 x กว้าง 50 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง