พาเลทกล่อง เหล็กกล้า ม้วนกล่องเงียบ (ชนิด L / สเปค แผง เรซิ่น / แผ่นเพลท พื้น พลาสติก)

แบรนด์ :
YAMATO INDUSTRY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เงียบและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเนื่องจาก ลูกล้อ เสียงรบกวนต่ำและ ข้อต่อพลาสติก
    ·ขจัดปัญหาเสียงรบกวนในการดำเนินการแจกจ่ายตอนเช้าหรือตอนดึก(สอดคล้องกับขีด จำกัด เสียงรบกวนในเวลากลางคืน 45 dB หรือน้อยกว่าสำหรับพื้นที่ประเภท A ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นสำหรับเสียงรบกวน)
    · ล้อ ยาง สีเทาปล่อยให้พื้นไม่มีเครื่องหมาย
    ·แผงพลาสติกให้ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักบรรทุกที่นุ่มนวลกว่า
    ใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย
    ·เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาลบ้านพักคนชราสถานศึกษา ฯลฯ
    ·เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ที่ต้องพิจารณาผลกระทบของเสียง ฯลฯ ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

    คุณสมบัติ

    ● ด้วย ลูกล้อ ชนิดเงียบและ ข้อต่อพลาสติก มันทำให้เกิด [เงียบ] และ [เคลื่อนไหวเบา]
    ● เนื่องจากเป็น แผ่นเพลท วัสดุ พื้นผิว เรซิ่น ผลกระทบต่อการ โหลดไฟฟ้า จึงลดลง

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 300
    ● ความสูงรวม (มม.): 1700
    ● ลูกล้อพร้อมตัวหยุดแบบยืดหยุ่นล้อที่มีความยืดหยุ่น x 2 ต่ออัน
    ● ชนิด สเปค แผง เรซิ่น 
    ● เปิด สเปค

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
    ● กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก: สีฝุ่น
    ● แผ่นพื้น: เรซิ่น
    ● วัสดุ พื้นผิว: เรซิ่น
    ● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
    ● ล้อ: ยาง สีเทา