Unicycle อลูมิเนียม ชนิดแบน Konsuke

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รถเข็นล้อเดียวอลูมิเนียม
เป็นรถเข็นที่นิยมใช้ในเกษตรกรรม มีน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม ในส่วนบริเวณฐานวางสินค้าด้านบน สามารถวางกล่องที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมได้ถึง 3 กล่อง
[คุณสมบัติ]
• มีล้อรถเข็น 1 ล้อ
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- ล้อรถเข็น : มีให้เลือกด้วยกัน 2 รูปแบบ
- ล้อเติมลม : (สำหรับรหัสสินค้า CN-65D และ CN-45D)
- ล้อยาง : (สำหรับรหัสสินค้า CN-65DN และ CN-45DN)
- โครงสร้างรถเข็นและราวจับ : อลูมิเนียม
• มี 2 ขนาดให้เลือกใช้งาน
- ขนาดเล็ก (กว้าง x ยาว x สูง) : 535 x 1190~1390 x 514 mm.
- ขนาดใหญ่ (กว้าง x ยาว x สูง) : 535 x 1550~1750 x 544 mm.
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายพืชและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร