(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SAE-0960C75W |
SAE-1800C75DG |
SAE-1800C75W |
SAE-1809C75DG |
SAE-1809C75W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | สี | รหัสของทรัสโก้ | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,125.08 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | สีขาว | 770-3007 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,823.23 ฿ 11,895.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 750 | สีเทาเข้ม | 770-3139 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,823.23 ฿ 11,895.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 750 | สีขาว | 770-3147 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,855.48 ฿ 13,536.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 900 | สีเทาเข้ม | 770-3261 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,855.48 ฿ 13,536.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 900 | สีขาว | 770-3279 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ลูกล้อ ขนาด ⌀75 มม. เพื่อลดต้นทุน
· ส่วนหลักของโต๊ะทำงานแบบเบาเป็นโครงสร้างแบบ "เคาะลง" แบบเชื่อม ความทนทานที่โดดเด่น
·ความหนาของ แผ่นเพลท บน: 20 mm
·ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่จะใช้ ตำแหน่ง ติดตั้งของคานประตูแนวนอนด้านล่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้
รหัสรุ่น |
---|
SAE-0960C75W |
SAE-1800C75DG |
SAE-1800C75W |
SAE-1809C75DG |
SAE-1809C75W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | สี | รหัสของทรัสโก้ | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,125.08 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 900 | 600 | สีขาว | 770-3007 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,823.23 ฿ 11,895.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 750 | สีเทาเข้ม | 770-3139 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,823.23 ฿ 11,895.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 750 | สีขาว | 770-3147 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,855.48 ฿ 13,536.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 900 | สีเทาเข้ม | 770-3261 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,855.48 ฿ 13,536.64 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1800 | 900 | สีขาว | 770-3279 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง