รางเลื่อน 1,000 กก. / สเตจ ความกว้างช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ครึ่ง (มม.) 1430/1520

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วัสดุของกล่องสำหรับแผงควบคุม: เหล็ก
- ความลึก (มม.): 820
- ความสูง (มม.): 2020
- ประเภท ผลิตภัณฑ์: ชนิดงานหนัก (500 กก.ขึ้นไป)
- พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก./ เกรด): 1
- โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก./หน่วย): 4
- พิทช์ ปรับระดับ กระดาน ชั้นวาง (มม.): 50 mm
- จำนวน ชั้นวางของ - ชั้น ยึดอยู่กับที่ ที่: 1
- จำนวน ชั้นวางของ -ชั้นเลื่อน: 3
- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 500
- ขนาดชั้นวาง - ชั้นวาง ยึดอยู่กับที่ (มม.): 815 x 1295
- ขนาดชั้นวาง-ชั้นวางเลื่อน (มม.): 795 x 1200
- ขนาดหน้ากว้าง (มม.): 1430/1520