(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MR-1 |
MR-3 |
MR-5 |
MR-10 |
MR-20-M |
MR-30-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด) (มิลลิเมตร) |
ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ | สเปค | บันทึก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,679.96 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 197 | 292 | 157 | 1/1.00 | 250 | 5X35 | - | 109-1808 | 8100 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 25,156.00 ฿ 23,143.52 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 210 | 377 | 211 | 1/6.25 | 250 | 6 × 32 | 4521891013000 | 109-1816 | 15000 | - | ประเภทเบรกกลประเภท เฟืองวงล้อ | - | 1 หน่วย | ||
฿ 26,880.00 ฿ 24,729.60 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 210 | 392 | 211 | 1/8.90 | 250 | 6X40 | - | 109-1824 | 16300 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 33,169.00 ฿ 30,515.48 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 210 | 427 | 211 | 1/12.60 | 300 | 8X40 | - | 109-1832 | 17300 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 39,792.00 ฿ 36,608.64 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 280 | 476 | 250 | 1/20.00 | 370 | 9X45 | - | 109-1841 | 29100 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 63,777.00 ฿ 55,007.66 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 298 | 623 | 274 | 1/35.50 | 370 | 12X35 | - | 465-4871 | 38500 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย |
เครื่องกว้านมือหมุน กลไกเบรกที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่
[คุณสมบัติ]
· มือจับ แบบวงล้อสามารถยกขึ้นและคลายออกได้โดยการย้อนกลับการเคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวา แม้ในพื้นที่แคบที่ไม่สามารถหมุนที่ มือจับ ก็สามารถทำงานได้โดยติดกับผนังหรือ พื้น โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ยกหรือลากของหนักได้
· มีให้เลือกใช้เป็นเครื่องกว้าน แกนหมุน
รหัสรุ่น |
---|
MR-1 |
MR-3 |
MR-5 |
MR-10 |
MR-20-M |
MR-30-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด) (มิลลิเมตร) |
ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ | สเปค | บันทึก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,679.96 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 197 | 292 | 157 | 1/1.00 | 250 | 5X35 | - | 109-1808 | 8100 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 25,156.00 ฿ 23,143.52 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 210 | 377 | 211 | 1/6.25 | 250 | 6 × 32 | 4521891013000 | 109-1816 | 15000 | - | ประเภทเบรกกลประเภท เฟืองวงล้อ | - | 1 หน่วย | ||
฿ 26,880.00 ฿ 24,729.60 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 210 | 392 | 211 | 1/8.90 | 250 | 6X40 | - | 109-1824 | 16300 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 33,169.00 ฿ 30,515.48 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 210 | 427 | 211 | 1/12.60 | 300 | 8X40 | - | 109-1832 | 17300 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 39,792.00 ฿ 36,608.64 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 280 | 476 | 250 | 1/20.00 | 370 | 9X45 | - | 109-1841 | 29100 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย | ||
฿ 63,777.00 ฿ 55,007.66 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 298 | 623 | 274 | 1/35.50 | 370 | 12X35 | - | 465-4871 | 38500 | เหล็กกล้า | ชนิดเบรกกล ชนิดเฟืองล้อ | ไม่รวมเชือกลวด โปรดซื้อแยกต่างหาก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง