โพลีเอสเตอร์ (JIS3 เกรด/ สองด้านตา) สายพาน 25 มม

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การยืดตัว น้อยที่สุดช่วยให้มิติมีเสถียรภาพดีเยี่ยม
·มีความนุ่มและเหมาะสำหรับแขวนโช้กเนื่องจากการเย็บด้านหนึ่งเป็นแบบสองชั้น
·มีความ ความทนต่อแรงดึง ดีเยี่ยม ความทนทาน ทนสภาพอากาศ และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากใช้ใยสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขนส่งท่อเหล็กแผ่นเหล็กและวัสดุเหล็กแปรรูปผิวเช่นการชุบและการทาสีเป็นต้น
·การขนส่งรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรที่ งานละเอียด ฯลฯ
·สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์หินแปรรูปประติมากรรมและผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
·การขนส่งไม้การปลูกต้นไม้เปียโนเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมี การยืดตัว เล็กน้อยจึงมีความเสถียรใน มิติ ยอดเยี่ยม

การใช้

● การขนส่งวัสดุเหล็กที่ผ่านกระบวนการพื้นผิวเช่นการชุบการเคลือบท่อเหล็กแผ่นเหล็ก ฯลฯ
● ขนส่งยานยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์ / เครื่องจักร งานละเอียด ฯลฯ

สเปค

● โหลดไฟฟ้า การทำงานสูงสุด (t): 0.8
● SPQ (ชิ้น): 1
● มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ JIS B 8818 (ไม่รวม TPS25-05 / 07/08)
● อุณหภูมิในการทำงาน: 100 ° C หรือน้อยกว่า

วัสดุ

● โพลีเอสเตอร์

คำเตือน

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แผ่นรองเช่น แพ้ด มุมสำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับสลิงไฟเบอร์เช่น สลิงผ้าใบ เนื่องจากมุมที่แหลมคมหรือกระเป๋าเดินทางเสียดสี
● แม้เมื่อใช้ไม้พายเนื่องจากสลิงอาจเสียหายและถูกตัดเนื่องจากการเลื่อนของกระเป๋าการ หน้าสัมผัส กับผนังและวัตถุโดยรอบแรงดัน ฯลฯ โปรดใช้อย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการทำงาน
● เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ สิ่งทอจึงมีข้อผิดพลาดในมิติ โปรดปรึกษาเราล่วงหน้าเมื่อจำเป็นต้องมีการจัดตำแหน่งความยาวอย่างเข้มงวดสำหรับ 2 คู่เป็นต้น