รอกม้วนสายไฟ อัตโนมัติ

แบรนด์ :
NICHIDO IND
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งได้ง่ายทุกที่บนผนังหรือเพดาน
· เนื่องจากหมุนได้ 180 องศา จึงใช้งานได้ง่าย
· คุณสามารถเปลี่ยน ตำแหน่ง ของ สต๊อปเปอร์ บอลได้
· การดึงครั้งแรกคือการดึงออกและการดึงครั้งที่สองคือการไขลาน
· กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับโรงงาน โรงงานรถยนต์ ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยาย เครื่องมือ และโคมไฟมือในโรงงาน
คุณสมบัติ
● สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายทุกที่เช่นผนังและเพดาน● เนื่องจากมันหมุนได้ 180 °จึงสามารถใช้งานได้ง่าย
สเปค
● ความยาวส สเปค ขดลวด (m): 5● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 2
● SPQ (ชิ้น): 10
● เต้ารับ สาม
● 100 V AC
● จัดอันดับแอมแปร์: 5 A