สายดรัมมูเคด (รอกสายไฟหลายสาขา)

แบรนด์ :
HASEGAWASS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ดรัม/ถังน้ำมัน แบบใช้ไฟฟ้า + สายแยก จึงสามารถจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทุกที่บน ขดลวด
· สาย แยก แบบยืดหดได้
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับกรวยไฟสำหรับการก่อสร้างถนน
คุณสมบัติ
● เนื่องจากเป็นดรัมงาน + สายไฟฟ้าคุณจึงสามารถใช้งานได้ทุกที่บนสายต่อแบบยืดหดได้● รหัสการแยกไปสองทางชนิดที่คดเคี้ยว
● เหมาะสำหรับกรวยแสงสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับการก่อสร้างถนน
สเปค
● ความหนาของสายไฟ (mm2): 2.0● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 3
● จัดอันดับส สเปค เต้ารับ: ต่อเชื่อมแบบบัส: 125 V15A2PE แยก: 125 V15A2P
● รูปทรง สเปค เต้ารับ: ถังน้ำมัน: d, แฉก: s
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: ○
● การดำเนิน
● 100 V AC
● ต่อเชื่อมแบบบัส: VCT2.0 mm2 x 3 แกน
● สายไฟ แยกไปสองทาง แยก พาวเวอร์ซัพพลาย: SVCT1.25 mm2 x 2 แกน
● แฉก คอนเนคเตอร์ ชนิดแบน: 125 V15A2P