สายไฟพับเก็บได้กันฝนพร้อมสายไฟเบรกเกอร์ยาว (ม.) 30

แบรนด์ :
NICHIDO IND
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลในฝนหรือสถานที่ที่มีน้ำมาก
·รวม สายดิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานกลางแจ้งต่างๆ
·สำหรับ สายไฟ สำหรับ ระบบไฟส่องสว่าง กลางแจ้ง
คุณสมบัติ
● คุณสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจในบริเวณที่มีฝนหรือน้ำสเปค
● ความยาวสายไฟ (m): 30● ความหนาของสายไฟ (mm2): 2.0
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 3
● จัดอันดับส สเปค เต้ารับ: พร้อม ฝาครอบ 2P / 15 A / 125 V พร้อมสายดิน
● รูปทรง สเปค เต้ารับ: d
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: -
● การทำโคมไฟ: ○
● 2P / 3P dual pu
● 100 V AC
● ประเภท ขดลวด: VCT
● ด้วย [ดรัม/ถังน้ำมัน สต๊อปเปอร์] ที่หยุดการหมุนของ สายไฟ และ ดรัม/ถังน้ำมัน ในเวลาเดียวกัน
● จำกัด กระแสไฟฟ้า: 15 A
● ฝาครอบ เต้ารับ ชนิด ป้องกันฝน