เครื่องปั่นไฟ อินเวอร์เตอร์ ระบบกันเสียง , เฉพาะไฟฟ้ากระแสสลับ , 5.5 kVA, EU55ISNJNT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
- ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ รุ่น ก่อนหน้า
· สามารถ เอาต์พุต พร้อมกัน 100 V/200 V 1 เฟส ได้
· ติดตั้ง <i-monitor> ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
· เสียงรบกวนต่ำ ทำได้โดยใช้ ระบบ โครงสร้างการแยก 3 ห้อง + ระบบ ท่อนำเข้า และไอเสียส่วนกลาง
[การใช้งาน]
- สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย คุณภาพสูงสำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
· สำหรับงานกลางแจ้งที่มี เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดใหญ่ที่ต้องการ เอาต์พุต สูง
คุณสมบัติ
● เอาต์พุต พร้อมกันของ 1 เฟส 100/200 V เป็นไปได้ด้วย เอาต์พุต สูง 5.5 kVA●สามารถใช้งานได้ 6.1 ชั่วโมงที่ โหลดไฟฟ้า และ 15.8 ชั่วโมงที่โหลด 1/4 เป็นเวลานาน
การใช้งาน
●สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ งานละเอียด เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล●เหมาะสำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า ขนาดใหญ่ที่ต้องการ เอาต์พุต สูง
สเปค
● เอาต์พุต AC พิกัด 50/60 Hz: 100/200 V-5.5 kVA● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB): 82 ถึง 90
●ความยาวรวม x กว้างรวม x ความสูงรวม (มม.): 848 × 700 × 721
●ด้วย สวิตช์แบบเลือกค่า เครื่องวัดความถี่
●พร้อมอุปกรณ์เตือน น้ำมัน
●ด้วยอีโคเค้น
●เซลล์ สตาร์ทเตอร์