ชุดท่อปั๊มน้ำมัน FS (สำหรับความหนืดต่ำ)

แบรนด์ :
KOSHIN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คลองเลื่อย สายยาง สำหรับ CHANGE MASTER
    รุ่นที่รองรับการใช้งาน: GM-2010
    เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด (มิลลิเมตร): 20
    เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด × ความยาว (มม.) × (ม.): 20 × 2
    เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ปล่อย × ความยาว (มม.) × (ม.): 20 × 2

    คุณสมบัติ

    ● ปั๊ม เฟือง/เกียร์ แบบพกพาที่ดูด น้ำมัน ความหนืด สูงได้ถึง 1000mpa · s
    ● มันเป็น มือจับ ขนาดใหญ่และง่ายต่อการถือ

    การใช้

    ● เหมาะสำหรับการขนส่ง น้ำมัน มี ความหนืด สูงเช่น น้ำมัน เพลาและ น้ำมัน ไฮดรอลิก
    ● สำหรับการเปลี่ยนถ่าย น้ำมัน ของเครื่องจักรก่อสร้าง / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ
    ● สำหรับการถ่ายโอนน้ำมันจากถังบรรจุ / ถัง

    สเปค

    ● ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูดดม x L (mm) x (m): 20 x 2
    ● ความสามารถในการคายประจุ x L (mm) x (m): 20 x 2
    ● รุ่น รองรับการใช้งาน: GM-2010
    ● SPQ (คลองเลื่อย): 1