ไม่มีปั๊มหมุนเวียนชนิดจ่าย น้ำมัน ประเภท สุญญากาศ

แบรนด์ :
ORIONKIKAI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สเปค 3 เฟส 200 V พร้อม เครื่องหมาย CE
·เงียบกว่าชุดก่อนหน้า
·ชนิดที่ไม่มีน้ำมันดังนั้นแม้ว่าจะใช้กับน้ำมันสูญญากาศ (ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุญญากาศ) ก็จะไม่รวมอยู่ด้วยดังนั้นผลิตภัณฑ์และ / หรือพื้นที่ทำงานจะไม่กระเซ็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องพิมพ์
·เครื่องเข้าเล่ม
·เครื่องจักรอัตโนมัติ
· ตัว ยึด ชิป IC
·เครื่องบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร สุญญากาศ อื่น ๆ
คุณสมบัติ
● สเปค สามเฟส 200 V ที่แนบมากับ เครื่องหมาย CEการใช้
● อุปกรณ์การพิมพ์● เครื่องจักร ทำปกหนังสือ
● เครื่องจักรอัตโนมัติ
สเปค
● ความเร็วในการ เลื่อยโซ่ (L / min) 50/60 hz: 63/75● ความดัน สูงสุด (pa) 50/60 hz: 70 x 103/75 x 103
● ไม่มีตัวป้องกันความร้อน