สายยาง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน รุ่นมาตรฐาน

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ หุ้มฉนวน ท่อเหล็ก ซึ่งใช้ประโยชน์จากลักษณะของโฟม โพลีเอทิลีน เช่น ฉนวนกันความร้อน ความร้อน ความ ยืดหยุ่นและ ทนสารเคมี
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อม เทป สัมผัสเดียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
·ใช้ ท่อเหล็ก ต่อเนื่องอุณหภูมิ -40 ถึง + 60 ° C
·อุณหภูมิของ ท่อเหล็ก ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน คือ 70 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการแข็งตัวการควบแน่นการลดอุณหภูมิ ฯลฯ ของท่อน้ำประปา ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เป็นโฟม โพลีเอทิลีน มีประสิทธิภาพความร้อนดีเยี่ยม
● สามารถดำเนินการได้ง่ายด้วย เทป สัมผัสเดียว

การใช้

● ป้องกันการควบแน่นใน ท่อเหล็ก จ่ายน้ำ 
● ป้องกันอุณหภูมิหล่นของ ท่อเหล็ก ฝัง

สเปค

● ความยาว (m): 2
● กลับ แบบแยก 
● ความหนา 10 มม 
● อุณหภูมิท่อทำงานอย่างต่อเนื่อง: -40 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● ส่วน ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน: โฟม โพลีเอทิลีน
● ส่วน ผิว: เรซิ่น โพลีเอทิลีน 
● แยกส่วน: ฟิล์ม โพลีเอทิลีน