ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ประหยัดความร้อน

แบรนด์ :
TABUCHI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม พร้อม วัสดุ ฉนวนความร้อน
· เนื่องจากสามารถใช้ที่อุณหภูมิสูงถึง 95°C จึงสามารถใช้ได้ไม่เฉพาะกับการจ่ายน้ำและท่อจ่ายน้ำร้อนเท่านั้น แต่ยังใช้กับท่อ การอบ Reheating อีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ท่อภายในอาคารสำหรับจ่ายน้ำและจ่ายน้ำร้อน
· การอบ Reheating ท่อ
คุณสมบัติ
● เป็น ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน มี วัสดุ ฉนวนความร้อน● เนื่องจากอุณหภูมิในการทำงานสูงสุดสามารถนำมาใช้ถึง 95 ° C ก็สามารถนำมาใช้สำหรับการประปา / ท่อเหล็ก
การใช้
● ท่อในร่มสำหรับน้ำประปาและน้ำร้อน● ท่อสำหรับ การอบ Reheating
สเปค
● ความยาว (m): 10● SPQ (ม้วน): 1
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 95 ° C
● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.75 mpa (เมื่อ 95 ° C)
● มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ JIS K6769
วัสดุ
● ท่อเหล็ก ด้านใน: โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม (XPE)● ชั้นนอก: โพลีเอทิลีน (PE)