สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบง่าย (ผ้าใบกันน้ำ ป้องกันไฟ )

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถสร้างทางเข้า / ออกได้ง่ายในสถานที่ที่มีการแบ่งพื้นที่ด้วยม่าน ไวนิล และการเปิดและปิดทำได้ง่ายด้วย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สองด้าน
    ·ผ้าผ้าใบกันน้ำทนต่อสภาพอากาศ (ป้องกันไฟ) ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ทางเข้า / ออกง่ายๆที่ใช้ ผ้าใบแลพแผ่นชีต กั้น

    คุณสมบัติ

    ● ในการติดตั้งทางเข้าและทางออกนั้นง่ายและเป็นไปได้ในสถานที่ของ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ไวนิล เปิดและปิดเป็นเรื่องง่ายด้วย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สองด้าน
    ● ฐานรอง/แผ่นรอง เป็นผ้าผ้าใบกันน้ำ ทนสภาพอากาศ (ความหน่วงไฟ) และเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นเวลานาน

    การใช้

    ● ทางเข้าที่ง่ายสำหรับการใช้ แผ่น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่

    สเปค

    ● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 200 x 1.87
    ● ความยาว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต (มม.): 1800
    ● SPQ (ชิ้น): 10
    ● ความหนา: 0.3 มม

    วัสดุ

    ● โพลีเอสเตอร์ ( การเคลือบผิว ไวนิล คลอไรด์)

    คำเตือน

    ● ต้องใช้ เทปสองหน้า ในการติดตั้ง เทป แนะนำสำหรับการติดตั้ง: 3M BR12 ขนาด 25 x 10 เมตร