โครงยึดสายพานแบนเฉพาะ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหล็กยึด การเชื่อมต่อสายไฟ สายพานแบน เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
รูปทรง ทรงตัวล็อคปลดด้านข้าง: รุ่น A
ติดเข้ากับปลาย สายพาน และล็อคเข้าที่
สายพานแบน สามารถประมวลผลได้อย่างอิสระ
[การใช้งาน]
สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างสายพาน
[รายละเอียดจำเพาะ]
สี: ดำ
ความกว้าง สายพาน ที่เหมาะสม: 25 mm
ตามยาว: 25 mm
ความหนาสูงสุด สายพาน: 2.8 mm
ขนาดมาตรฐาน ของ JA-04: ความกว้าง 25 มม. x ก.: 25มม. x ยาว: 68 mm
ขนาด ผลิตภัณฑ์ JA-04: กว้าง X สูง X ลึก: 80มม. X 120มม. X 20มม.
จำนวนชิ้นที่รวมเป็นราคาต่อกิโลกรัม: 2 ชิ้นต่อแพ็ค