(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บับเบิ้ลกันกระแทก ความกว้างของแพ็คแบบไม่ตัด (มม.) 1,200

บับเบิ้ลกันกระแทก ความกว้างของแพ็คแบบไม่ตัด (มม.) 1,200

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 572.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NC-MP541S
NC-MP541S-T
NC-MP541SS
NC-MP541SS-T
SP541S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา (มม.) ความกว้าง (mm) รุ่น รายละเอียด วัสดุ โครงสร้าง
(ชั้น)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ใช้ จำนวนเนื้อหา

฿ 978.42

CUSHIONMATERIALS(AIRBUBBLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.5 300 - โพลีเอทิลีน (PE) - - 256-2197 2000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 572.07

CUSHIONMATERIALS(AIRBUBBLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.5 300 เติมเงิน โพลีเอทิลีน (PE) - - 256-2201 1000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 ม้วน

฿ 1,028.58

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 4 ชิ้น 5 วัน 3.5 400 - โพลีเอทิลีน (PE) - - 355-9980 2000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 643.62

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 4 ชิ้น 5 วัน 3.5 400 เติมเงิน โพลีเอทิลีน (PE) - - 355-9998 1000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 ม้วน

฿ 1,895.28

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 12 วัน 4 1200 - - 2 4523767404004 473-9078 3400 - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือตามความยาวที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร
· ผลิตภัณฑ์ ขนาด มาตรฐาน 4 มม.
·ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากสามารถตัดด้วยมือได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ เพิ่มเติมใด ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์กันกระแทก บรรจุภัณฑ์

รหัสรุ่น
NC-MP541S
NC-MP541S-T
NC-MP541SS
NC-MP541SS-T
SP541S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา (มม.) ความกว้าง (mm) รุ่น รายละเอียด วัสดุ โครงสร้าง
(ชั้น)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ใช้ จำนวนเนื้อหา

฿ 978.42

CUSHIONMATERIALS(AIRBUBBLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.5 300 - โพลีเอทิลีน (PE) - - 256-2197 2000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 572.07

CUSHIONMATERIALS(AIRBUBBLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.5 300 เติมเงิน โพลีเอทิลีน (PE) - - 256-2201 1000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 ม้วน

฿ 1,028.58

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 4 ชิ้น 5 วัน 3.5 400 - โพลีเอทิลีน (PE) - - 355-9980 2000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 กล่อง (1 ม้วน)

฿ 643.62

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 4 ชิ้น 5 วัน 3.5 400 เติมเงิน โพลีเอทิลีน (PE) - - 355-9998 1000 วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์กันกระแทก. 1 ม้วน

฿ 1,895.28

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 12 วัน 4 1200 - - 2 4523767404004 473-9078 3400 - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1