เทป

แบรนด์ :
UNIT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทป ปลายทาง
[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับ มาร์คกิ้ง อันตรายและป้ายห้ามเข้าในสถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
[การใช้งาน]
สำหรับใช้งานภายในอาคาร
[รายละเอียดจำเพาะ]
ความหนา: 0.2 mm
ความหนืด: 0.5 N/10 mm
ความทนต่อแรงดึง: 15 N/10 mm
รายละเอียดสี: สีเหลือง / สีดำ
[วัสดุ]
วัสดุฐาน: ฟิล์ม พีวีซี
กาว: ยาง
คำเตือน: เช็ดเศษขยะและ น้ำมัน ฯลฯ ออกจากด้านข้างที่ต้องการจะแปะ
คุณสมบัติ
● เหมาะสำหรับการ มาร์คกิ้ง อันตรายและการไม่แสดงผลของไซต์งานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆการใช้
● สำหรับใช้ในร่มสเปค
● ความหนา (มม.): 0.2● ความหนืด: 0.5 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 15 N / 10 mm
วัสดุ
● วัสดุฐาน: ฟิล์ม พีวีซี● กาว: ยาง