เทปกาวซิลิโคนทนความร้อน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เทปกาว ทนความร้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเพิ่ม ตัวจับชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· เทปกาว ที่มี วัสดุฐาน เป็นผ้าแก้วเคลือบซิลิโคน เคลือบด้วย กาว ซิลิโคน
· ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม ปลดง่าย และ ทนความร้อน มาพร้อมกับตัวคั่น PET แบบใส
· เทป กันลื่นที่ยึดเกาะได้ดี เนื่องจาก พื้นผิว ทำจาก Shore A เรซิ่น ซิ่น ไม่ติดง่าย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการยึดเกาะ
· มี ตัวจับชิ้นงาน และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง
· ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม ทนสารเคมี และมีคุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ประกาศหมายเลข 370 ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โรลมาสก์ในกระบวนการแปรรูปด้วย กาว หรือ สารทำปฏิกริยา ประสาน
· เพิ่มแรงดึงให้กับ ลูกกลิ้ง ป้อนกระดาษสำหรับฟิล์ม ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ฯลฯ
· กาว, การเคลือบผิว กาว , สายการผลิต แผ่นสลิท , ความสามารถในการคลายออกและความต้านทานต่อการขัดถูเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
คุณสมบัติ
● ตั้งแต่การทนความร้อนจัดแสดงประสิทธิภาพการ ตัวจับชิ้นงาน แม้ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงการใช้
● การม้วนกาวในระหว่างกระบวนการ กาวสเปค
● สี: ขาว● ความหนา (มม.): 0.28
● ความหนืด: 1.2 N / 10 mm
● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 200°C
วัสดุ
● วัสดุฐาน: ผ้าแก้ว + เรซิ่น Shore A● กาว: ประเภท Shore A