ใช้ เทป OK ต่างๆ

แบรนด์ :
OKAMOTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใช้ วัสดุฐาน โพลีเอสเตอร์ ที่กันน้ำได้ดีเยี่ยม
    · ตัดด้วยมือได้ง่ายและสามารถใช้การได้ดีเยี่ยม
    · สามารถเขียนตัวอักษรด้วยหมึกน้ำมันและสามารถแปะเข้าด้วยกันได้
    · กาว สูตรพิเศษให้การยึดเกาะที่แข็งแรงและลดคราบ กาว
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สำหรับ บรรจุภัณฑ์ การมัด การติดชั่วคราว และการยึด ผ้าใบแลพแผ่นชีต
    · เคส เก็บของพร้อม ป้ายชื่อ
    · ซ่อม ผ้าใบแลพแผ่นชีต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดหรือฉีกขาด
    · การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร), กลางแจ้ง , ซ่อมรอยแตกร้าว , ซ่อมน้ำรั่ว , ซ่อมแซมความเสียหาย

    คุณสมบัติ

    ●สามารถเขียน ตัวอักษร ด้วยหมึกน้ำมันสามารถวางได้

    การใช้งาน

    ●สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผูกการยึดชั่วคราวและการยึด แผ่น
    ●การซ่อมแซม ผ้าใบแลพแผ่นชีต เสียหายหรือฉีกขาดและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
    ● การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) กลางแจ้งการซ่อมแซมรอยแตกการซ่อมแซมน้ำรั่วความเสียหายได้ ยึดอยู่กับที่

    สเปค

    ● สี: สีเงิน
    ●กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 48 x 10
    ●ความหนา (มม.): 0.225
    ● SPQ (ม้วน): 30
    ● ความหนืด: 4.56 N / 10 mm
    ● ความทนต่อแรงดึง: 46 N / 10 mm

    วัสดุ

    ● วัสดุฐาน: โพลีเอสเตอร์
    ● กาว: ยาง