(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สก๊อต เทป สองหน้าแข็งแรงพิเศษใช้ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก รถยนต์

สก๊อต เทป สองหน้าแข็งแรงพิเศษใช้ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก รถยนต์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 228.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KCA-15
SCA-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความเหนียวแน่น JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 228.48

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 16 นิวตัน / 10 มม 4547452827091 494-5352 1 ม้วน

฿ 402.05

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 22 นิวตัน / 10 มม 4547452827107 494-5395 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    15
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • รายละเอียดสี
    สีเทา
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -20 - 90
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ โฟม ยืดหยุ่น กันได้ดีกับการเสียรูปหรือการหดตัวของ วัสดุ และมีความแข็งแรงในการ กาว สูงแม้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน
·ใช้โดยผู้ผลิตรถยนต์และผู้ซ่อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับติดตราสัญลักษณ์ น้ำหนักเบา ฯลฯ ที่ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของรถยนต์

รหัสรุ่น
KCA-15
SCA-15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความเหนียวแน่น JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 228.48

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 16 นิวตัน / 10 มม 4547452827091 494-5352 1 ม้วน

฿ 402.05

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 22 นิวตัน / 10 มม 4547452827107 494-5395 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1