ผ้า PE เพื่อความปลอดภัย

แบรนด์ :
OKAMOTO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เนื่องจากยากที่ กาว จะคงอยู่ จึงเหมาะสำหรับการยึดชั่วคราวของงานเคลื่อนย้ายและยึด ผ้าใบป้องกัน
    · ใช้เส้นใย โพลีเอสเตอร์ คุณสมบัติ การตัดด้วยมือที่ดีเยี่ยมสำหรับด้ายยืน และใช้เส้นใย โพลีเอทิลีน สำหรับด้ายพุ่ง และปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วย คุณสมบัติ การตัดด้วยมือที่ดีเยี่ยม
    · เนื่องจากสีมีความชัดเจน คุณจึงมองเห็นเศษที่เหลือและลอกออกได้ง่าย
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · การบ่มระหว่างการก่อสร้างภายใน/ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
    · แก้ไขชั่วคราวระหว่างย้ายงาน
    · สำหรับยึด แผ่นป้องกัน

    คุณสมบัติ

    ● เนื่องจาก กาว ยากจึงเหมาะสำหรับงานยึดติดชั่วคราวและยึด แผ่น ยึด
    ● โพลีเอสเตอร์ สำหรับวิปริตและเส้นใย โพลีเอทิลีน ดีเยี่ยมสำหรับผ้าเพื่อปรับปรุงการใช้งานด้วยความสามารถในการตัดมือที่ดีเยี่ยม

    สเปค

    ● สี: สีเขียวอ่อน
    ● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
    ● ความหนา (มม.): 0.15
    ● SPQ (ม้วน): 30
    ● ความหนืด: 3.18 N / 10 มม
    ● ความทนต่อแรงดึง: 34 N / 10 มม

    วัสดุ

    ● วัสดุฐาน: ผ้า แบบผสม โพลีเอสเตอร์/ โพลีเอทิลีน
    ● กาว: acrylics