กระดาษกาว, คราฟท์เทปชนิดไม่ห่อ, ชนิดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

แบรนด์ :
OKAMOTO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีบรรจุภัณฑ์ จึงช่วยลดขยะที่ไม่จำเป็น (2.1 ก./ม้วน)
· แกนกระดาษบางพิเศษ (11.3 กรัม/ม้วน)
· มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงระหว่างการเผาไหม้
· เนื่องจากไม่เคลือบโพลีเอทิลีน จึงสามารถเขียนด้วยปากกามาร์คเกอร์หมึกน้ำมันได้
คุณสมบัติ
● ลดปริมาณขยะโดยไม่ต้องบรรจุภัณฑ์ (2.1 กรัม / ม้วน)● โดยไม่เคลือบโพลิเอทิลีนสามารถเขียนตัวอักษรด้วยเครื่องหมายน้ำมัน
สเปค
● Q'ty per pack (ม้วน): 50● สี: กล่อง กระดาษลูกฟูก
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 48 x 50
● ความหนา (มม.): 0.14
● ความหนืด: 3.2 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 58.8 N / 10 มม
วัสดุ
● วัสดุฐาน: กระดาษ คราฟท์ (ไม่มี โพลีเอทิลีน ลามิเนต)● กาว: ยาง