(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกกันน็อคที่มีการ ระบบระบายอากาศ สูงชนิดไม่มีรู ระบบระบายอากาศ ทำจาก PC บังหน้าแบบใส

หมวกกันน็อคที่มีการ ระบบระบายอากาศ สูงชนิดไม่มีรู ระบบระบายอากาศ ทำจาก PC บังหน้าแบบใส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,787.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
161-JZV-V2-B1-J
161-JZV-V2-W3-J
161-JZV-V3-G2-J
161-JZV-V5-W3-J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี สีหมวก สีส่วนของ Visor JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,787.00

SANITARY GOODS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน โปร่งใสสีเทา โปร่งใสสีเทา 4546721000906 493-5021

฿ 1,787.00

SANITARY GOODS 1 ชิ้น 10 วัน สีขาว โปร่งใสสีเทา โปร่งใสสีเทา 4546721000913 493-5039

฿ 2,086.00

HELMETS 1 ชิ้น 19 วัน สีเขียว สีเขียวใส - 4546721001088 758-3397

฿ 2,086.00

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีขาว สีฟ้าใส - 4546721001101 758-3401

สเปค พื้นฐาน

  • ช่องระบายอากาศ
    ไม่มี
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    220
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    152
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    283
  • เส้นรอบวง หัว(มิลลิเมตร)
    530 to 620
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างที่สร้างพื้นที่ภายในหมวกกันน็อคยังป้องกันอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้นใช้ " กลไก ปล่อย SAM" ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนภายในได้ตามปกติเพียงแค่กดปุ่มปลดล็อคแล้วเลื่อนโครงสร้างที่แข็งแรงต่อ ความดัน ด้านข้างพร้อมร่องป้องกันน้ำฝนติดตั้ง "air light" ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าแผ่นซับแรงกระแทกที่ทำจากโฟมโพลีสไตรีน
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม "มาตรฐาน สำหรับ หมวกนิรภัย" (สำหรับการป้องกันวัตถุในอากาศและหล่นรวมทั้งการป้องกันใน เคส ตกและจากไฟฟ้า)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการสร้างช่องว่างภายในหมวกเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิและความชื้นสูงขึ้น
·ใช้ " กลไก ปลดนิ้วหัวแม่มือ" เพื่อการเปลี่ยน เคลือบฉนวน ภายในอย่างง่ายๆโดยการกดปุ่มปลดล็อคและเลื่อนเปิดใช้งานการเปลี่ยน เคลือบฉนวน เป็นระยะ
·ร่องป้องกันไม่ให้ฝนสะสมและยังช่วยเพิ่มความต้านทานต่อ ความดัน จากด้านข้าง
·ติดตั้ง ดูดซับ แรงกระแทก "air light" ที่มีประสิทธิภาพใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกันหรือดีกว่าที่ทำจากสไตโรโฟม

รหัสรุ่น
161-JZV-V2-B1-J
161-JZV-V2-W3-J
161-JZV-V3-G2-J
161-JZV-V5-W3-J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี สีหมวก สีส่วนของ Visor JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,787.00

SANITARY GOODS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน โปร่งใสสีเทา โปร่งใสสีเทา 4546721000906 493-5021

฿ 1,787.00

SANITARY GOODS 1 ชิ้น 10 วัน สีขาว โปร่งใสสีเทา โปร่งใสสีเทา 4546721000913 493-5039

฿ 2,086.00

HELMETS 1 ชิ้น 19 วัน สีเขียว สีเขียวใส - 4546721001088 758-3397

฿ 2,086.00

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีขาว สีฟ้าใส - 4546721001101 758-3401

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1