สารป้องกันสนิมH-CP-4000

ข้อควรระวัง
- โปรดอ่าน "วัสดุ ข้อมูลความปลอดภัยของ แผ่น (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของวัตถุดิบ (MSDS))" ก่อนใช้งานผสมของเหลวอย่างสม่ำเสมอก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพหากส่วนผสมแยกตัวระหว่างการเก็บรักษาอาจก่อให้เกิดผลเสียเช่นการเปลี่ยนสีและ การกัดกร่อน ที่ไม่ใช่เหล็กทดสอบ วัสดุ เช่นรอยตัดของ ชิ้นงาน ก่อนใช้เก็บในที่เย็นและมืดและมีการ ระบบระบายอากาศ ที่ดีหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
รายละเอียดสินค้า
เป็นสารยับยั้งการเกิดสนิมที่ใช้น้ำมันซึ่งเหมาะสำหรับการป้องกันสนิมที่รุนแรงในระยะยาวเช่นสินค้าที่ส่งออกไปเหนือเส้นศูนย์สูตร
[คุณสมบัติ]
· สารทำปฏิกริยา สนิม มี ความหนืด ต่ำเพื่อความเหนียวน้อยที่สุด
·ก่อให้เกิดการ การเคลือบผิว นุ่มนวล (2 ถึง 5 μm) หลังการ การใช้งาน
· ฟิล์ม การเคลือบผิว สามารถลบออกได้ด้วยสารล้างไขมันต่างๆ
· ระยะเวลา ป้องกัน สนิม หนึ่งปีขึ้นไปเมื่อใช้ภายในอาคาร (โปรดทราบว่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)
·มีคุณสมบัติในการเคลื่อนตัวของน้ำและความต้านทานการย้อมสีน้ำมันได้ดีเยี่ยม
·ไม่สามารถใช้ได้กับพระราชบัญญัติ PRTR ของญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกัน สนิม ภายในระยะยาวสำหรับชิ้นงานเหล็ก
·ส่งออกสินค้าป้องกัน สนิม