โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน 150 ซีรี่ส์ (ยึดอยู่กับที่ H950 มม. พร้อม ตู้เก็บของ)

ข้อควรระวัง
- ขาของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มีรอยกรีดโปรดทราบว่าไม่สามารถติดตั้งชั้นวาง เครื่องวัดระดับน้ำ กลางได้
รายละเอียดสินค้า
โต๊ะปฏิบัติงานน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานยืนซึ่งมาพร้อมกับลิ้นชักที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเปิดได้ 100% เพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดได้ในพริบตา
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 150 กก. เหมาะสำหรับงานเบาและทนความร้อนได้ประมาณ 80 ° C
·ความสูง 950 มม. เหมาะสำหรับงานยืนและมาพร้อมกับลิ้นชัก ตู้ ที่สามารถเปิดได้ 100% ซึ่งสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
·ท่อที่เชื่อมต่อขาซ้ายและขวาสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อตั้งใน ตำแหน่ง ที่ต้องการทำให้ขยายพื้นที่เท้าได้
·มีการเปลี่ยนแปลง มิติ 10 รูปแบบเพื่อให้สามารถเลือกได้ตามพื้นที่ทำงานและจำนวนคนงาน
·โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ โบลท์ น้อยกว่าซีรีย์อื่น ๆ ซึ่งป้องกันการโยกในแนวนอนและทำให้เวลาประกอบเร็วขึ้น
· พื้นผิว ของ กระดาน ด้านบนใช้ แผ่น โพลียูรีเทน ที่มีพื้นผิวเพื่อความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รองรับงานเบาที่หลากหลายเช่นงานบรรจุภัณฑ์และงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน