โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน 150 ซีรี่ส์ (ยึดอยู่กับที่ H740 มม. พร้อมลิ้นชักกว้าง)

ข้อควรระวัง
- ขาของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มีรอยกรีดโปรดทราบว่าไม่สามารถติดตั้งชั้นวาง เครื่องวัดระดับน้ำ กลางได้
รายละเอียดสินค้า
โต๊ะปฏิบัติงานน้ำหนักเบา ความสูง 740 มม. ที่เหมาะสำหรับงานนั่งซึ่งมาพร้อมกับลิ้นชักกว้างที่สามารถเปิดได้ 100% เพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 150 กก. เหมาะสำหรับงานเบาและทนความร้อนได้ประมาณ 80 ° C
·ความสูง 740 มม. ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั่งและมาพร้อมกับลิ้นชักกว้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บวัตถุยาว
·ท่อที่เชื่อมต่อขาซ้ายและขวาสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังเพื่อตั้งใน ตำแหน่ง ที่ต้องการทำให้ขยายพื้นที่เท้าได้
·มีรูปแบบ 9 มิติ เพื่อเปิดใช้งานการเลือกตามพื้นที่ทำงานและจำนวนคนงาน
·โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ โบลท์ น้อยกว่าซีรีย์อื่น ๆ ซึ่งป้องกันการโยกในแนวนอนและทำให้เวลาประกอบเร็วขึ้น
· พื้นผิว ของ กระดาน ด้านบนใช้ แผ่น โพลียูรีเทน ที่มีพื้นผิวเพื่อความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รองรับงานเบาที่หลากหลายเช่นงานบรรจุภัณฑ์และงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน