โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน 150 series (ยึดอยู่กับที่ H740 มม. พร้อม ชั้นวางของ แบบเต็ม พื้นผิว และลิ้นชักกว้าง)

ข้อควรระวัง
- ขาของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มีรอยกรีดโปรดทราบว่าไม่สามารถติดตั้งชั้นวาง เครื่องวัดระดับน้ำ กลางได้
รายละเอียดสินค้า
โต๊ะปฏิบัติงานน้ำหนักเบา ความสูง 740 มม. ที่เหมาะสำหรับงานนั่งซึ่งมาพร้อมกับลิ้นชักกว้างที่สามารถเปิดได้ 100% เพื่อให้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 150 กก. เหมาะสำหรับงานเบาและทนความร้อนได้ประมาณ 80 ° C
·ความสูง 740 มม. ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานนั่งและมาพร้อมกับลิ้นชักกว้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บวัตถุยาว
·มาพร้อมลิ้นชักขนาดกว้างและ ชั้นวางของ ครึ่ง พื้นผิว 2 ชั้น ในพื้นที่ วาง เท้าซึ่งสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของหรือ วัสดุ ขนาดยาว
·มีรูปแบบ 9 มิติ เพื่อเปิดใช้งานการเลือกตามพื้นที่ทำงานและจำนวนคนงาน
·โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ใช้ โบลท์ น้อยกว่าซีรีย์อื่น ๆ ซึ่งป้องกันการโยกในแนวนอนและทำให้เวลาประกอบเร็วขึ้น
· พื้นผิว ของ กระดาน ด้านบนใช้ แผ่น โพลียูรีเทน ที่มีพื้นผิวเพื่อความต้านทานแรงเสียดทานต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รองรับงานเบาที่หลากหลายเช่นงานบรรจุภัณฑ์และงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน