เกจวัดแนวเชื่อมAWG-10

แบรนด์ :
NIIGATA SEIKI (SK)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เกจวัด ชนิด อนาล็อก เฉพาะด้าน สำหรับการวัดความลึกคอของเนื้อและความสูงของโลหะเชื่อมส่วนเกินวัตถุ จำเป็นสำหรับกระบวนการเชื่อม
    [คุณสมบัติ]
    ·ทำจาก สเตนเลส เพื่อการป้องกัน สนิม อย่างง่าย
    · มุม:60 °, 70 °, 80 °, 90 °
    ·ความหนาของลำคอ:11 มม.
    ·ความสูงของโลหะเชื่อมส่วนเกิน:8 มม.
    ·ความแตกต่างของ เครื่องมือ:± 0.2 มม.
    · ค่า อ่านขั้นต่ำ:0.1 มม.
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้เพื่อกำหนดขนาดของการซ้อนทับของรอยเชื่อมและเนื้อ

    เกจวัดแนวเชื่อม คืออะไร

    เกจวัดแนวเชื่อม ใช้สำหรับวัดและตรวจสอบขนาดของคอชิ้นส่วนเชื่อม
    ความหนาที่ต้องการแยกความแข็งแรงที่อาจเกิดความเสียหายผิดปกติของ
    ภายใต้การตัดและทับซ้อน ฯลฯ
     

    เงื่อนไขการเชื่อม

    • ความหนาของลำคอ
      ความหนาจากส่วนเชื่อมที่หน้าตัดรูปสามเหลี่ยมเมื่อเชื่อมสองหน้าที่ 90 °
    • การนัดหยุดงานส่วนโค้ง
      อาร์คที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เชื่อมเมื่อทำงานกับการ การเชื่อมไฟฟ้า
    • หลุม
      เป่ารูบน พื้นผิว เนื่องจากการเชื่อมไม่ดี
    • ลูกปัด
      รูปทรง สายพาน เพิ่มขึ้นหลังจากทำงานกับการเชื่อม
    • ภายใต้-Cut
      ร่องที่ผิดปกติที่ นิ้วเท้า ของแกนในโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เชื่อม
    • คาบเกี่ยวกัน
      กองนี้เกิดจากการเชื่อมแบบพลาดของโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง


    คำแนะนำสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

    รายการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานภาพคำแนะนำสำหรับการวัด
    เหตุผลของการเชื่อมรอยแตก
    1.พื้นผิว แตก
    บนลูกปัด
    การตรวจสอบด้วยสายตาในหลักการ
    อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และ รูปทรง บนเม็ดบีดเชื่อม
    2.เจาะรูบน พื้นผิว ชิ้นงานเชื่อมอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สายตา
    3.ความไม่เรียบบน พื้นผิว ลูกปัดเชื่อม
    4.ภายใต้การตัด
    5.คาบเกี่ยวกันอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สายตา
    6.ขนาดของมุมตา (ขาดความหนาคอ•ความยาวเท้าของเนื้อ)
    7.ตามากเกินไปจากการเชื่อมร่อง
    อื่น ๆ
    8.การนัดหยุดงานส่วนโค้งอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สายตา