เกจวัด สต๊อปเปอร์ แบบ จำกัด เซรามิก H7 (สำหรับงานก่อสร้าง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เกจวัด ปลั๊ก เซรามิก มี ความทนทาน ดีเยี่ยมซึ่งช่วยขจัดความกังวลเกี่ยวกับ สนิม และ การกัดกร่อน บน พื้นผิว การวัดและใช้งานได้ดีและประหยัด
[คุณสมบัติ]
·คู่ของ เกจวัด มี ขนาดภายนอก ตาม ขนาด สูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิง
·สามารถใช้เพื่อให้เข้ากันได้พอดีระหว่างรูและ เพลา
· วัสดุ มีความต้านทานการสึกหรอสูงเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้า ซึ่งทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
·หมดกังวลเรื่อง สนิม หรือ การกัดกร่อน บน พื้นผิว การวัดด้วย งานซ่อมบำรุง และการจัดการที่ง่ายดายหลังใช้งาน
· วัสดุ มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเกือบจะเหมือนกับ เหล็กกล้าพื้นผิว การวัดเป็น วัสดุ ที่ไม่เป็นแม่เหล็กซึ่งจะไม่กลายเป็นแม่เหล็ก
·ความเป็น สภาพพลาสติก มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากรอยขีดข่วนหรือรอยบุบและไม่มีเสี้ยนหรือนูน
·รวมแผนภูมิผลลัพธ์การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู
เกจวัด ปลั๊ก จำกัด คืออะไร
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
- ด้าน GOGO (สามารถทะลุผ่านรูทั้งหมดได้อย่างราบรื่น)
ฝั่ง GO ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใหญ่กว่า
ขนาดเอนทิตีสูงสุด [ขนาดต่ำสุดที่ยอมรับได้ของหลุม] เกจวัด สามารถไปได้
ผ่านรูอย่างสมบูรณ์ - ด้าน NO-GO (ไม่สามารถผ่านเข้าไปในรูได้)
ด้าน NO-GO ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเล็กกว่าค่าต่ำสุดหรือไม่
ขนาดเอนทิตี้ [ขนาดที่ยอมรับได้สูงสุดของหลุม] เกจวัด ไม่สามารถเข้าไปในรู
| ขนาดเอนทิตี้คืออะไร ปริมาตรของรูจะน้อยที่สุดเมื่อ หลุมเสร็จสิ้นด้วยขนาดที่ยอมรับได้ต่ำสุด ดังนั้นปริมาณอื่น ๆ ยกเว้นหลุม (นี่คือขนาดเอนทิตี ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เหมาะสมพร้อมเป๋ ส่วน) คือค่าสูงสุดนั่นคือค่าสูงสุด ขนาดเอนทิตี ความหมายตรงกันข้ามของข้างต้น การกล่าวถึงเป็นขนาดเอนทิตีขั้นต่ำ | ![]() |

- เกรด / เหมือนกันกับ ความเผื่อ ของหลุม เกจวัด ปลั๊กยังมี H6 ถึง H10
ยิ่งจำนวนน้อยก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น - ความแข็ง / HV600 ถึง 780
| ความแข็ง Vickers (HV): | กดเพชร รูปทรง แบบเหลี่ยม ปิรามิดหัวกดกับ พื้นผิว ของ วัสดุ จะทำการทดสอบ ความแข็ง เยื้อง |
ข้อควรระวังก่อนใช้
| ข้อควรระวังหลังการใช้งาน
|
ตัวอย่างการใช้งาน