ง่าย โต๊ะช่าง ห้องมืด BBX-01 / BBX-02

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผง โล่กำบัง แสงห้องมืดขนาด โต๊ะช่าง ที่ คลองเลื่อย ง่าย
[คุณสมบัติ]
·เป็น โต๊ะช่าง-size ห้องมืดที่สามารถประกอบได้อย่างง่ายดาย
·สามารถใช้สำหรับการจัดเก็บตัวอย่าง / ชิ้นงานในห้องมืดเช่นเดียวกับการป้องกันรังสียูวีเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบที่ไม่สามารถทำได้ในแสง (แสง UV) ฯลฯ
·การจัดเก็บสารเคมี ฯลฯ
โต๊ะช่าง ขนาดเล็กกะทัดรัด

วัสดุ: เฟรม / ø13 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม.) ท่อเหล็ก สเตนเลส , ผ้าม่าน / ไวนิล
มี สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ด้านหน้า× 2
แผนภูมิขนาดห้องมืด โต๊ะช่าง ง่าย ๆ
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
|---|---|---|---|
| 2-8070-01 | BBX-01 | 400 × 400 × 600 | 4560111769808 |
| 2-8070-02 | BBX-02 | 600 × 400 × 600 | 4560111769815 |
บันทึก
- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากปลาย ท่อเหล็ก สเตนเลส ให้สวม ถุงมือ ป้องกันระหว่างการประกอบ
- ประกอบในตำแหน่งที่แบนราบ
- เมื่อใช้ค้อนขั้นแรกให้วาง กระดาน ฯลฯ ลงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ พื้นผิว ทำงานหรือ พื้น และประกอบ ผลิตภัณฑ์ ไว้ด้านบน
- การตีส่วนของ ท่อเหล็ก ด้วยค้อนในระหว่างการประกอบอาจทำให้ ท่อเหล็ก เปลี่ยนรูป ฯลฯ ทำให้การประกอบยากขึ้นดังนั้นให้กดส่วน ข้อต่อ มุมแทน
- แนะนำให้ใช้ค้อนกระแทกระหว่างการติดตั้ง อย่างไรก็ตามหากข้อต่อแข็งและยากต่อการสอดให้วางบอร์ด ฯลฯ เพื่อชนเพื่อป้องกันตัวเครื่องหลักและเคาะข้อต่อด้วยค้อนเหล็ก
- การวางรอยต่อและท่อเข้ามุมอย่างหลวม ๆ ให้เป็นรูปร่างของเฟรมล่วงหน้าแล้วการชนกันของมุมแต่ละมุมจะช่วยให้การประกอบง่ายขึ้น
วิธีการทำความสะอาด
ผ้าเช็ดชิ้นงาน ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหรือน้ำร้อนบิดพอหมาด
ใช้ น้ำยาทำความสะอาด กลาง สำหรับสิ่งสกปรกที่เหนียวและ ผ้าเช็ดชิ้นงาน ออกด้วยผ้าหลังจากใช้ น้ำยาทำความสะอาด
* อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด (ผง การขัดเงา ), ทินเนอร์, น้ำมันก๊าด, กรดหรือสารที่คล้ายกันใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ