นาฬิกาจับเวลา svae301 / แบตสำรอง

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - ตัวตั้งเวลาลบ 2 ตัว (คลองเลื่อย ได้ 2 ครั้ง) ทำงานสลับกันและซ้ำกัน สามารถ คลองเลื่อย เวลาได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที โดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที เป็นเวลา 10 วินาที
    - ใช้เสียงเตือนหมดเวลาด้วยโทนเสียงที่แตกต่างกัน
    - มาพร้อม ฟังก์ชั่น LED ที่อ่านง่าย
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เวลาในการวัดสูงสุด: 100 ชม
    - เวลาในการวัดที่น้อยที่สุด: 0.01 วินาที
    - ความแม่นยำ ของเวลา: ± 0.0012% (R.T.)
    - ส่วนต่างรายเดือน: ภายใน ± 30 วินาที
    - แรม ,หน่วยความจำ: สูงสุด 100 ชิ้น
    - มีฟังก์ชั่ ฟังก์ชั่น ตัดเสียง
    - มีฟัง ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ทุกวัน
    - อุปกรณ์เสริม: เคสไนล่อน
    - ขนาด: ประมาณ 79 × 62 × 23.4 มม.
    - น้ำหนัก: 71 g