ตัวจับเวลาครัว ไม่สัมผัส (te-arai toban®)

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    - มี เซนเซอร์ ไม่สัมผัส ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นได้โดยเพียงแค่จับมือคุณ ซึ่งถือเป็นเรื่องถูกสุขอนามัย
    - นาฬิกาจะส่งเสียงบี๊บ 5 วินาทีเมื่อหมด ระยะเวลา และจอ LCD จะกลับสู่วินาที คลองเลื่อย โดยอัตโนมัติ
    - สวิตช์ ไม่สัมผัส มี ระยะตรวจจับ จับ 3 ซม. หรือน้อยกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่จำเป็นเมื่อมีคนเดินผ่านบริเวณใกล้เคียง (ได้รับ รุ่น จำลองยูทิลิตี้)
    - สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าวินาทีได้โดยใช้ สวิตช์ กดที่ด้านหลังของตัวเครื่อง (คลองเลื่อย 5 ถึง 90 วินาที โดยเว้นช่วง 5 วินาที)
    - ตัวเครื่อง เครื่องหลักติดตั้งด้วย ขาตั้ง ตัวเครื่อง เครื่องหลัก แม่เหล็ก ด้านหลัง และ แผ่นติดตั้ง ที่ติดมา (สามารถติดบนสถานที่ที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ผนังและกระเบื้อง)
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - เวลาในการติดตั้ง: 5 ถึง 90 วินาที (ช่วงเวลา 5 วินาที)
    - Material: พลาสติก ABS
    - พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน แมงกานีส ขนาด AAA x 3 ก้อน (รวมการทดสอบ)
    - ขนาด: 114 × 62 × 24 mm
    - น้ำหนัก: ประมาณ 110 กรัม
    - วิธีการติดตั้ง: แผ่นติดตั้ง พร้อม ขาตั้ง แม่เหล็ก และ ซีล