(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติกันสะเทือนผ่านการปรับปรุงความหนาของแกน พร้อมการเคลือบซิลิโคน SI เพิ่มความแข็ง ทำให้ใช้สามารถใช้งานกับวัสดุชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้า สแตนเลส ไปจนถึงอินโคเนล
· ชนิดอเนกประสงค์พร้อมความกว้างทรงกลมขนาดใหญ่ที่ให้ความแข็งแรงสูง ทั้งมีคุณสมบัติความทนทานและการตัดเฉือนได้หลากหลาย ทำให้เหมาะกับการเซาะร่องและการกลึงข้าง
· เน้นผิวสำเร็จที่มีร่องเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
4GCMS030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.07 | GCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiSiN |
การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | มี | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4GCMS030 ในชุด ดอกคอริ่งกันสะเทือน 4 ฟัน GCT+
รหัสสินค้า |
---|
4GCMS035 |
4GCMS040 |
4GCMS045 |
4GCMS050 |
4GCMS060 |
4GCMS070 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,023.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8 | 6 | 50 | ||
฿ 1,023.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 1,023.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 12 | 6 | 50 | ||
฿ 1,023.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 1,023.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,310.12 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง