ASPURE ที่ปัดน้ำฝนระดับพรีเมียม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ห้องคลีนรูม
[คุณสมบัติ]
·มีการดูดซับสูงกว่าประเภทอื่น ๆ ผ้าเช็ดทำความสะอาด
·สามารถใช้ทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆซึ่งอาจก่อให้เกิดฝุ่นได้แม้จะอยู่นอกห้องที่สะอาดก็ตาม
·ใช้ได้ทั้งเช็ดเปียกและแห้งใช้สำหรับเช็ดเปียกบ่อยกว่าที่ปัดน้ำฝนอื่น ๆ เนื่องจากมีการดูดซับที่ดี
·มีคุณสมบัติในการสร้างฝุ่นต่ำการดูดซับสูงสิ่งสกปรกต่ำและความต้านทาน ตัวทำละลาย ดีเยี่ยม
·ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดที่จำเป็นสำหรับที่ปัดน้ำฝน ห้องคลีนรูม ม
·ประเภทป๊อปอัปที่ดึงออกมาได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ภายนอกห้องคลีนรูมในพื้นที่ก่อนการทำความสะอาดการติดตั้ง PCB การประกอบและพื้นที่ทำความสะอาด เสา กระบวนการแปรรูป อื่น ๆ
ที่ปัดน้ำฝนนอนวูฟ เวน แบบยาวต่อเนื่องที่ใช้ Bemliese® ซึ่งสูญเสียเส้นใยไปไม่กี่เส้น

วัสดุ: Cupra 100% ไม่มีกาว
แบบหล่อ บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ แบบ วางซ้อนทับ
วิธีพับ: 4 เท่า
- * Bemliese® คือเส้นใยเซลลูโลสที่มีเส้นใยยาวต่อเนื่องซึ่งไม่ใช้กาวและเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Asahi Kasei
F42Y314
| รายการที่ผ่านการประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุ | Cupra | |
| แบบหล่อ ไฟเบอร์ | เส้นใยยาวต่อเนื่อง (ไม่มีที่สิ้นสุด) | |
| จำนวนเส้นใยที่ถอดออกได้ วิธีเชิงปริมาณของ Asahi Kasei | > 100 µm, 2,000 ชิ้น / m 2 | |
| จำนวนอนุภาค | ในรูปของเหลว | > 0.5 µm, 1,000 × 104 ชิ้น / ม 2 |
| ในอากาศ | > 0.3 µm, 3,000 ชิ้น / CF | |
| แยกคุณภาพ | น้ำ | 400 แผ่นต่อนาที |
| รายการที่ผ่านการประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
|---|---|---|
| แยกคุณภาพ | IPA | 40 แผ่นต่อนาที |
| อะซิโตน | 50 แผ่นต่อนาที | |
| การสกัดน้ำ ประจุไฟฟ้า | Na | 25.0 มก. / กก |
| K | 1.3 มก. / กก | |
| Ca | <0.16 มก. / กก | |
| Cl | 4.4 มก. / กก | |
| เนื้อหากำมะถัน | <20 มก. / กก | |
- * เป็นค่าที่วัดได้ (ไม่รับประกันค่า)
ประเภทของผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับห้องคลีนรูม
ผ้าเช็ดทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ (ผ้าไฟเบอร์ละเอียดพิเศษ)
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
มีคุณสมบัติในการเช็ดทำความสะอาดที่เยี่ยมยอดเพราะมีเส้นใยแบบกระจายออกที่ช่วยดูดจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวที่เช็ดทำความสะอาด
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับเช็ดหน้าจอลิขวิดคริสตัล พื้นผิวแก้วสำหรับลิขวิดคริสตัล ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ รวมถึงใช้เช็ดเรซิ่นและโลหะก่อนการเคลือบผิว ฯลฯ
ผ้าโพลีเอสเตอร์เส้นใยยาว
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่อยู่ในขั้นประหยัดระหว่างผ้านอนวูฟเวนและผ้าไมโครไฟเบอร์ มีความประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม Class 100
การประยุกต์ใช้งาน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรในห้องคลีนรูมได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกเหนือจากการผ้าไมโครไฟเบอร์
ผ้าเช็ดทำความสะอาดชนิดผ้านอนวูฟเวน
แนวทางการ Class : 1,000 ถึง 10,000
ประสิทธิภาพการสร้างฝุ่นนั้นด้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์และ โพลีเอสเตอร์ แต่ประหยัดและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน
ไม่ จำกัด เฉพาะภายในห้องปลอดเชื้อและยังสามารถใช้กับห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมธรรมดาสำหรับทำความสะอาดโรงงานและสำหรับเช็ดอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า และ ส่วนประกอบ เป็นต้นรวมถึงการใช้งานอื่น ๆ