PEEK เรซิ่น แบบกลม คัน

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ·ทำจาก เรซิ่น PEEK ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการทนต่อสารเคมีความร้อนรังสีการสึกหรอและการเลื่อน
    [คุณสมบัติ]
    · พลาสติกวิศวกรรม แบบผลึกทั่วไป
    · ทนความร้อน ดีเยี่ยม
    · อุณหภูมิใช้งาน ระยะยาว:26 ° C
    ·ความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อความเมื่อยล้าทน คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และความต้านทานการคืบ

    รายละเอียดของ PEEK แกนทรงกระบอก / แผ่น

    PEEK แท่งทรงกระบอก เรซิ่น / แผ่นเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    PEEK แกน เรซิ่น แท่งทรงกระบอก/ แผ่นเพลท ภาพ

    สเปค ของ 3-3097-01 / 3-3097-02 / 3-3097-03

    • ตัด: ×
    • วัสดุ: PEEK
    • วัตถุดิบเรซิน: Victrex PEEK450
    • อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: 260°C

    สเปค ของ 3-3097-01

    • ขนาด: ø6× 1000 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. × 1,000 มม.)
    • ความเผื่อ มิติ (ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): +0.10 ถึง +0.60 มม

    สเปค ของ 3-3097-02

    • ขนาด: ø8× 1000 (8 × 1,000 มม.)
    • ความเผื่อ มิติ (ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): +0.10 ถึง +0.70 มม

    สเปค ของ 3-3097-03

    • ขนาด: ø10× 1000 (10 × 1,000 มม.)
    • ความเผื่อ มิติ (ความหนา / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): +0.10 ถึง +0.70 มม